Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell, 500 ml, 900-06-01660
    HEWI

    SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell, 500 ml, 900-06-01660

    Elektronischer Desinfektionsspender Wandmodell - aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - berührungslose Desinfektionsmittelausgabe - Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben - Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht) - Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml - seitliche Füllstandsanzeige - herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) - Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel - 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg - zur Wandmontage - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-06-01660
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeDispenser systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)387
    • Breite (mm)102
    • Tiefe (mm)122
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers