Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Papierhalter mit Ablage, klappbar, Chrom, 900-21-00440
WC-Papierhalter mit Ablage, klappbar, Chrom, 900-21-00440
WC-Papierhalter mit Ablage, klappbar, Chrom, 900-21-00440
    HEWI

    WC-Papierhalter mit Ablage, klappbar, Chrom, 900-21-00440

    WC-Papierhalter mit Ablage System 900 - U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet - klappbar - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm - Ablage 135 mm breit, 92 mm tief - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-21-00440
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)97
    • Breite (mm)135
    • Tiefe (mm)92
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units