Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelgriff mit Brausehalter, 1250 x 600 mm, links, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-203XA
Winkelgriff mit Brausehalter, 1250 x 600 mm, links, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-203XA
Winkelgriff mit Brausehalter, 1250 x 600 mm, links, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-203XA
    HEWI

    Winkelgriff mit Brausehalter, 1250 x 600 mm, links, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-203XA

    Winkelgriff mit Brausehalter, System 900 - Ausführung links - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter - waagerechte Länge 600 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-33-203XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)710
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit