Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelgriff mit Brausehalter, 1250 x 450 mm, rechts, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-33M200XA
Winkelgriff mit Brausehalter, 1250 x 450 mm, rechts, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-33M200XA
Winkelgriff mit Brausehalter, 1250 x 450 mm, rechts, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-33M200XA
    HEWI

    Winkelgriff mit Brausehalter, 1250 x 450 mm, rechts, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-33M200XA

    Winkelgriff mit magnetischem Brausehalter, System 900 - Ausführung rechts - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter - waagerechte Länge 450 mm, senkrechte Länge 1250 mm, 88 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - einfache und intuitive Einhandbedienung - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten - verschleißfreier Klemmmechanismus - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden - Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-33M200XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units