Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausehalterstange (ADA), 25" (610 mm), Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-33M060XA
Brausehalterstange (ADA), 25" (610 mm), Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-33M060XA
Brausehalterstange (ADA), 25" (610 mm), Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-33M060XA
    HEWI

    Brausehalterstange (ADA), 25" (610 mm), Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-33M060XA

    Brausehalterstange, System 900 - senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter - Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm) - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - einfache und intuitive Einhandbedienung - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten - verschleißfreier Klemmmechanismus - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-33M060XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)677
    • Breite (mm)102
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit