Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange, für Duschwanne 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Vorhangstange, für Duschwanne 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Vorhangstange, für Duschwanne 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
    HEWI

    Vorhangstange, für Duschwanne 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA

    Vorhangstange, System 900 - waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - für Duschwanne 1000 x 1000 mm - Achsmaß 987 x 987 mm - mit 20 Vorhangringen aus weißem POM - empfohlene Vorhangbreite 3000 mm - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-34-102XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1022
    • Tiefe (mm)1022
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit