Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 765 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-400XA
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 765 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-400XA
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 765 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-400XA
    HEWI

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 765 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-400XA

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900 - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm, 88 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-35-400XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)835
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing