Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 31 1/2" x 31 1/2" (1250 x 800 x 800 mm), links, Ø32, Chrom, Magnetbrausehalter, 900-35M36240
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 31 1/2" x 31 1/2" (1250 x 800 x 800 mm), links, Ø32, Chrom, Magnetbrausehalter, 900-35M36240
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 31 1/2" x 31 1/2" (1250 x 800 x 800 mm), links, Ø32, Chrom, Magnetbrausehalter, 900-35M36240
    HEWI

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 31 1/2" x 31 1/2" (1250 x 800 x 800 mm), links, Ø32, Chrom, Magnetbrausehalter, 900-35M36240

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange - Ausführung links - senkrechte Länge 49 3/16 Inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) je 31 1/2 Inch (800 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm) - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - einfache und intuitive Einhandbedienung - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten - verschleißfreier Klemmmechanismus - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes. - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-35M36240
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1317
    • Breite (mm)835
    • Tiefe (mm)835
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units