Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhängesitz, 900-51-10560
Einhängesitz, 900-51-10560
Einhängesitz, 900-51-10560
    HEWI

    Einhängesitz, 900-51-10560

    Einhängesitz, System 900 - Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung - Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt) - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung - Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm - 596 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch - Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief - Produktgewicht: 12,7 kg - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601 - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-10560
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)539
    • Breite (mm)596
    • Tiefe (mm)637
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats