Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 950-05-100
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 950-05-100
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 950-05-100
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 950-05-100
Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 950-05-100
    HEWI

    Papierabfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 25 l, 950-05-100

    Papierabfallbehälter - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher - Fassungsvermögen ca. 25 l - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung - 300 mm breit, 510 mm hoch und 170 mm tief - Wandsockel 15 mm tief - zur Wandmontage - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet - Einwurföffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-05-100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)510
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)185
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 19 11
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers