Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender
HEWI SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender
HEWI SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender
    HEWI

    HEWI SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender

    Elektronischer Papierrollenspender - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm - seitliche Füllstandsanzeige - einfacher Papierrollenwechsel - mit Batteriewechsel-Anzeige - automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers - Papierlänge 250 mm - integrierte Abrisskante - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - wartungsfrei - 322 mm breit, 415 mm hoch und 210 mm tief, Wandsockel 15 mm tief - zur Wandmontage - aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet - Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Batterien (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01 - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-06-556
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePaper dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)419
    • Breite (mm)322
    • Tiefe (mm)226
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010593
    • ETIM-NamePaper dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit