Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygienebeutelspender, 950-06-75050
Hygienebeutelspender, 950-06-75050
Hygienebeutelspender, 950-06-75050
    HEWI

    Hygienebeutelspender, 950-06-75050

    Hygienebeutelspender - kubischer Grundkörper mit weichen Radien - geradlinig und funktional in einer klaren und harmonischen Formensprache - dient zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff - zur Wandmontage - 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief - aus Polyamid mit hochwertiger chromoptischer Beschichtung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-06-75050
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)103
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)27
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers