Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badetuchablage, 950-30-11001
Badetuchablage, 950-30-11001
Badetuchablage, 950-30-11001
Badetuchablage, 950-30-11001
    HEWI

    Badetuchablage, 950-30-11001

    Badetuchablage - Badetuchablage auf Gehrung gefügt - aus Messingrohr, matt schwarz beschichtet, Durchmesser 18 mm - 644 mm breit, 260 mm tief - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-30-11001
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails, Bath towel rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)644
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit