Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausehalterstange, 1100 mm, unifarben, glänzend, Stahlkern, 950-33-12090
Brausehalterstange, 1100 mm, unifarben, glänzend, Stahlkern, 950-33-12090
Brausehalterstange, 1100 mm, unifarben, glänzend, Stahlkern, 950-33-12090
    HEWI

    Brausehalterstange, 1100 mm, unifarben, glänzend, Stahlkern, 950-33-12090

    Brausehalterstange System 800 K - senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten mit Brausehalter - aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) - Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Außenmaß 1100 mm - Stangendurchmesser 33 mm, 90 mm tief - Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten - Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-33-12090
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)104
    • Tiefe (mm)136
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit