HEWI Badstuhl 950-51-31040
HEWI

HEWI Badstuhl 950-51-31040

Badstuhl - mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling - für den Duschbereich geeignet - filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einem ergonomischen zweiteiligen Sitz - angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert, in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß) - belastbar bis 150 kg - Eigengewicht: 7,6 kg - 814 mm hoch, 455 mm breit - Sitzfläche 420 mm breit - Sitzhöhe: 480 mm - Gestell hochwertig verchromt - mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen ausgerüstet
Spezifikation
  • 950.51.31040 90 4014885642633 Badstuhl tiefschwarz 950.51.31040 92 4014885642640 Badstuhl anthrazitgrau 950.51.31040 98 4014885642657 Badstuhl signalweiß
Technische Spezifikation
  • Referenznummer950-51-31040
  • ProduktfamilieAccessibility
  • ProduktgruppeSeats and Stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)812
  • Breite (mm)455
  • Tiefe (mm)581
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen Schaum
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM CodeEC011027
  • ETIM NameShower stool
  • OmniClassNummer23-31 17 23
  • OmniClassTitelShower Seats