Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Verfügbar auf QuickShip
    • Die Farbtemperatur und der Lichtstrom lassen sich vor Ort einfach über integrierte Schalter ändern – für maximale Flexibilität.
    • Einfache und schnelle Installation bei Neubau- oder Umbauprojekten
    • IC-zertifiziert für direkten Kontakt mit Isolierung
    • Robuste Federklemmen sichern die Befestigung
    • Hohe Lichtausbeuten von bis zu 117 lm/W für größere Energieeinsparungen
    • Einfach zu bestellen mit 9 Artikeln in einem – 3 Farbtemperaturen und 3 Wattstärken
    • halbspekulare oder weiße Reflektoroberfläche
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Heat Sink

      Aluminum.

      Trim

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature.

      Mounting

      Compatible with 6″- 6-3/8″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses up to 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. Access above ceiling required to change color and lumens after installation. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 5-1/4″. Weight 2.25 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6fdr-6-round-fieldselect-downlight
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialSchwarzglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit