Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Elegantes Design für die direkte Beleuchtung von Treppenhäusern und Fluren
    • IK10-zertifiziert für anspruchsvolle Umgebungen
    • Attraktive, hochschlagfeste, mattierte Acrylglaslinse
    • Optionale manipulationssichere Schrauben für vandalismusgefährdete Bereiche
    • Optionale, an den Enden oder Seiten montierte Präsenzmelder sorgen für zusätzliche Energieeffizienz.
    • Hochleistungsfähiges, punktgeschweißtes Gehäuse aus 16-Gauge-CRS-Stahl.
    • Mehrere Dimmprotokolle verfügbar
    • Hohe Leistung bis zu 142 lm/W
    • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
    • Erhältlich in den Längen 2' und 4'.
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • DLC-konform
    • Entspricht dem Buy American Act
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      16-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted high-impact acrylic lens, .100″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Wall and surface mount.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IK10 rated
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslf-surfaceorwallmountlight
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit