Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Sorgt für eine sanfte, gleichmäßige Umgebungsbeleuchtung.
    • Die Hebe- und Drehmechanismus-Linsenbaugruppe ermöglicht eine einfache Wartung.
    • Erhältlich in den Durchmessern 2', 3' und 4'.
    • Runde, auf der Oberfläche montierte, architektonische Leuchte verleiht einer Vielzahl von Anwendungen optisches Interesse.
    • Kombinieren Sie verschiedene Montagearten, um einen einzigartigen und modernen Raum zu schaffen.
    • Hohe Leistung bis zu 143 lm/W
    • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Realisieren Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Leuchten und Steuerungen.
    • Entspricht dem Buy American Act
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®


    Spezifikation
    • Housing

      .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrnds-roundarchitecturalsurfacemount
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit