Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed

    BAR Indirect Architectural Recessed

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Das einzigartige, gebogene Gehäuse mit zentralem linearen Element sorgt für eine anspruchsvolle Beleuchtung in verschiedensten Anwendungsbereichen.
    • Indirektes Lichtdesign sorgt für eine weiche, gleichmäßige Lichtverteilung und damit für mehr Sehkomfort.
    • Eloxiertes Aluminiumgeländer bildet architektonischen Blickfang
    • Die einfach zu bedienende Fahrerkabine mit Hebe- und Verschiebemechanismus ermöglicht einen leichteren Zugang als herkömmliche Gehäuse.
    • Die Größen 1×4, 2×2 und 2×4 eignen sich für vielfältige Gestaltungsszenarien.
    • IC-zertifiziert für direkten Kontakt mit Isolierung
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S. with anodized aluminum center bar

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerbar-indirect-architectural-recessed
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeMedical
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit