Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame

    FRM Recessed Architectural Frame

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Entwickelt für Arbeitsplätze, Lernzentren und Gesundheitseinrichtungen
    • Die quadratische Form und das zurückgesetzte Design ergänzen die MX2-Endlosserie.
    • Die Option, das Deckenmaterialzentrum zu wählen, sorgt für eine saubere architektonische Kontinuität.
    • Die Option „Wolkenabschirmung“ simuliert natürliches Tageslicht und sorgt so für eine entspannende Atmosphäre.
    • Diffuse Linsen sorgen für erhöhten Sehkomfort
    • Die vollständig von der Raumseite zugängliche, mittig aufklappbare Türplatte vereinfacht die Wartung.
    • Verfügbare Größen: 2x2 und 2x4
    • IC-zertifiziert für direkten Kontakt mit Isolierung
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

        Shielding

        Diffuse acrylic lens

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfrm-recessed-architectural-frame
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeTroffers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures