Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER

    50 STATIC TROFFER

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Die mattierte Prismenlinse sorgt für ein angenehmes, diffuses Licht ohne LED-Pixelbildung.
    • Vollständig gekapselte, federbelastete Nockenschlösser ermöglichen eine problemlose Wartung direkt im Raum.
    • Dreifache Dichtung und umgekehrte Linsenoptionen für glatte Oberflächen raumseitig
    • Das T-Nut-Stahlscharnier gewährleistet einen sicheren Halt beim Öffnen der Tür.
    • Verstärkungsrippen an der Rückseite und ein gerollter Kantenkanal sorgen für überlegene Festigkeit.
    • Integrierte T-Bar-Clips befestigen die Halterung schnell an der Konstruktion (nur 2x2 und 2x4).
    • Hohe Leistung bis zu 139 lm/W
    • IC-zertifiziert für direkten Kontakt mit Isolierung
    • Vollständig abgedichtete Tür schützt vor Verunreinigungen
    • Optionale manipulationssichere Schrauben sichern den Türrahmen
    • Vielfältige Türrahmen- und Abschirmungsoptionen
    • Geeignet für Feuchträume mit überdachter Decke
    • Doppel- und Dreifachdichtungsoptionen
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        20-gauge C.R.S. or.050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .125″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummer50-statictroffer
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeTroffers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures