Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL
VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL

    VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Entwickelt zur Beleuchtung von Gehwegen, Eingängen, Grundstücksgrenzen oder Fassaden
    • Geeignet für den Einsatz in Uplight- und Downlight-Anwendungen.
    • Passt nahtlos zu einer Vielzahl von Architekturstilen.
    • Die spezielle Formgebung ermöglicht das Abfließen von Schmutz und Wasser und sorgt so für ein stets sauberes Erscheinungsbild.
    • Optionale Batterie, Fotozelle und manipulationssichere Schrauben
    • Präzisionsoptiken bieten vielfältige Vertriebsoptionen
    • IDA Dark-Sky-zertifiziert, um Blendung zu minimieren, Lichtverschmutzung zu reduzieren und den Nachthimmel zu schützen
    • Sieben Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jeder Außenumgebung.
    • Entspricht dem Buy American Act
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 35°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

      Optical System

      Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

      LED Assembly

      ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

      LED Driver

      0-10V dimming.

      Electrical

      120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • FCC Class A compliant.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervwpv-voltairearchitectural-wallpack-vertical
    • ProduktfamilieOutdoor Luminaires
    • ProduktgruppeWall Packs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit