Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GA Narrow Aisle Lighter

GA Narrow Aisle Lighter

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Hochleistungs-Gangbeleuchtung im klassischen Streifendesign
  • Innovative Optiken sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung vom Boden bis zur Decke.
  • Schnellanschluss-Verkabelungsoptionen für die Montage in durchgehenden Reihen
  • Die HE-Option bietet überragende Lichtausbeuten von bis zu 186 lm/W.
  • Montagemöglichkeiten umfassen Vorbau, Kette oder Oberfläche
  • Die optionale, verlängerte innere Reihenausrichtung gewährleistet gerade Reihen mit jeweils einem Aufhängepunkt an jedem Schnittpunkt.
  • Schnelle und einfache Installation
  • Erhältlich in den Längen 4' und 8'.
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®


    Spezifikation
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Stem, chain, or surface with extended fixture to fixture row aligner.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerga-narrow-aisle-lighter
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeHighbays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures