Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLN Narrow Industrial

GLN Narrow Industrial

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Die schmale Leuchtenkonstruktion eignet sich für Hochregallager-Ganganwendungen.
  • Gehäuse aus dickwandigem Aluminium für maximale Wärmeableitung
  • Die geringe Einbautiefe von weniger als 10 cm ermöglicht eine deckennahe Platzierung der Leuchte für eine optimale Raumausnutzung.
  • Einfacher Zugriff auf den Treiber ohne Ausbau der LED-Module
  • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten
  • Hohe Leistung bis zu 162 lm/W
  • Ein optionaler Drahtschutz bietet zusätzlichen Schutz
  • Optionaler Stahltürrahmen mit klarer oder diffuser Acrylglasscheibe
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      .040″ die-formed aluminum housing.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergln-narrow-industrial
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeIndustrial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit