Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PX SLOT PERIMETER WALL – SLOT

PX SLOT PERIMETER WALL – SLOT

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Eine breite, asymmetrische Lichtverteilung sorgt für ausreichende Allgemeinbeleuchtung in Umgebungen mit hohen Decken.
  • Das elegante, geradlinige Design zeichnet sich durch klare Linien, schlanke Formgebung und eine durchgehende Lichtleiste aus.
  • Schnelle und einfache Installation dank Wandhalterung mit mehreren vorgebohrten Schraubenlöchern und Schnellaufhängung für die Leuchte
  • Lösungen für Raster- und Trockenbaudecken
  • Verstellbare Verlängerungen ermöglichen eine perfekte Anpassung an angrenzende Wände.
  • Entwerfen Sie Räume schnell mit dem Linear Product Builder
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Realisieren Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Leuchten und Steuerungen.
  • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    Formed sheet metal and aluminum.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multistage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount rail, predrilled with wall screw locations, with quick hang feature.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpx-slotperimeterwall-slot
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeLinear and Continuous
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures