Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal

    VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Bietet Sicherheits- und Akzentbeleuchtung für Gehwege, Eingänge, Grundstücksbereiche und Fassaden.
    • Geeignet für den Einsatz in Uplight- und Downlight-Anwendungen.
    • Passt nahtlos zu einer Vielzahl von Architekturstilen.
    • Die spezielle Formgebung ermöglicht das Abfließen von Schmutz und Wasser und sorgt so für ein stets sauberes Erscheinungsbild.
    • Optionale Batterie, Fotozelle und manipulationssichere Schrauben
    • Präzisionsoptiken bieten vielfältige Vertriebsoptionen
    • IDA Dark-Sky-zertifiziert, um Blendung zu minimieren, Lichtverschmutzung zu reduzieren und den Nachthimmel zu schützen
    • Sieben Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jeder Außenumgebung.
    • Hohe Leistung bis zu 125 lm/W
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      • Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      • Integral die- cast aluminum heatsink and LED source provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L10, L17), -30ºC to 45ºC (L20).

      Optical System

      • General output provides full cutoff.

      LED Source

      • ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT; 70 or 80 CRI LEDs. L20: circuit board design. L10 & L17: Chip on board.

      LED Driver

      • 0-10V dimming.

      Electrical

      • 120-277 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. Quick- disconnect wiring provided. Calculated L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      • Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      • Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (6.5 Lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with PC option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervwmh-voltaire-mini-architectural-wall-pack-horizontal
    • ProduktfamilieOutdoor Luminaires
    • ProduktgruppeWall Packs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit