Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Entwickelt zur Beleuchtung von Gehwegen, Eingängen, Grundstücksgrenzen oder Fassaden
  • Geeignet für den Einsatz in Uplight- und Downlight-Anwendungen.
  • Passt nahtlos zu einer Vielzahl von Architekturstilen.
  • Die spezielle Formgebung ermöglicht das Abfließen von Schmutz und Wasser und sorgt so für ein stets sauberes Erscheinungsbild.
  • Optionale Batterie, Fotozelle und manipulationssichere Schrauben
  • Präzisionsoptiken bieten vielfältige Vertriebsoptionen
  • IDA Dark-Sky-zertifiziert, um Blendung zu minimieren, Lichtverschmutzung zu reduzieren und den Nachthimmel zu schützen
  • Sieben Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jeder Außenumgebung.
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    Die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 37°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

    Optical System

    Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

    LED Assembly

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
    • FCC Class A compliant.
    • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
    • RoHS compliant.
    • IP65 rated.
    • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummervwph-voltairearchitectural-wallpack-horizontal
  • ProduktfamilieOutdoor Luminaires
  • ProduktgruppeWall Packs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit