Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heymat Stein Entrance Mat - Small
Heymat Stein Entrance Mat - Small
    Heymat

    Heymat Stein Entrance Mat - Small

    Google-Übersetzung,

    Hochwertige Fußmatte. Die Matte hat eine raue Oberfläche und eine gummierte Rückseite.

    • Gute Schmutzfang- und Aufnahmeeigenschaften
    • Gute Abstreifwirkung
    • Die Rückseite verhindert, dass Feuchtigkeit auf den Boden gelangt
    • Textil aus 100 % recyceltem Material (PET)

    Steins einfaches Design mit weichen, bequemen Bewegungen in einem schönen und vielseitigen Grau ist von der Natur und japanischen Zen-Gärten inspiriert. Das dreidimensionale Muster ist taktil und meditativ, bekämpft effizient Sand und Schmutz und schafft gleichzeitig eine ruhige Atmosphäre vor Ihrer Haustür.

    Design: Kristine Five Melvær

    Spezifikation
    • • Size 60x90 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheymat-stein-entrance-mat-60x90cm
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)7
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit