Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Waschbecken CB330C (Aufsatzbecken)
HIMACS Waschbecken CB330C (Aufsatzbecken)
HIMACS Waschbecken CB330C (Aufsatzbecken)
HIMACS Waschbecken CB330C (Aufsatzbecken)
    HIMACS

    HIMACS Waschbecken CB330C (Aufsatzbecken)

    Angenehm warm in der Haptik, leicht zu pflegen: Waschbecken aus HIMACS sind die perfekte Lösung für jedes Traumbad. Sie werden im Gussverfahren gefertigt. Das Becken wurde exklusiv als Aufsatzbecken konzipiert. Verfügbar in Alpine White S28 und Nougat Cream S201. Ohne Überlauf. Oberhalb montiert. HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
    Spezifikation
    • HIMACS RCB330C Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCB330C
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeBowls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-11
    • Editionsnummer5
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa