Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Basin RCB 4628
HIMACS Basin RCB 4628
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 4628

    Google-Übersetzung,
    Rechteckige oder ovale, tiefe oder flache Waschbecken, kleine Badezimmer oder umfassende Lösungen – jetzt offiziell SCS-zertifiziert, da sie mindestens 8 % recyceltes Material enthalten. Die HIMACS-Reihe bietet kreativen Architekten und Badplanern zahlreiche Optionen, wie zum Beispiel Aufsatzbecken mit oder ohne Überlauf sowie die PRM-Serie mit flachen Waschbecken für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    Spezifikation
    • HIMACS RCB 4628 Basin with 8% Recycled Content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCB4628
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeBowls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa