Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Badewanne CBT 170 70
HIMACS Badewanne CBT 170 70
    HIMACS

    HIMACS Badewanne CBT 170 70

    Neben Waschbecken ist die Badewanne das Herzstück jedes schönen, modern gestalteten Badezimmers. Mit der neuen Kollektion sind nun beide Elemente im gleichen Material erhältlich. So entsteht eine elegante Einheit, die Funktion und Ästhetik vereint. Alle drei Wannen-Designs sind für den integrierten Einbau konzipiert. Durch den fugenlosen Einbau lassen sich nahtlose und fließende Übergänge realisieren. Funktionaler Vorteil dieser nahtlosen Verbindung: es entsteht eine durchgehende, hygienische Oberfläche, die besonders pflegeleicht ist. Die neuen Badewannen von HIMACS runden das Sortiment perfekt ab. Und machen aus jedem Badezimmer eine kleine Wellnessoase. Verfügbar in Alpine White S028. HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
    Spezifikation
    • HIMACS RCS 203 Sink with 8% Recycled Content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCS203
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)502
    • Tiefe (mm)144
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa