Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Spülen CS449RL
HIMACS Spülen CS449RL
    HIMACS

    HIMACS Spülen CS449RL

    Spülen aus HIMACS werden in einem hochwertigen Gussverfahren hergestellt. Ganz gleich, für welches Produkt aus dem umfangreichen Sortiment Sie sich entscheiden: Alle Spülen werden flächenbündig in die Arbeitsplatte eingesetzt bzw. untergebaut und sind optimal zu kombinieren. Darüber hinaus sind spezielle Maßanfertigungen möglich. Verfügbar in Alpine White S28 und Nougat Cream S201. Mit und ohne Überlauf. Unterhalb montiert. HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
    Spezifikation
    • HIMACS RCS449RL Sink with 8% Recycled Content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCS449RL
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-11
    • Editionsnummer6
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)489
    • Tiefe (mm)415
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)11.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit