Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion
    HIMACS

    HIMACS Plattenmaterial – Terrazzo Kollektion

    Terrazzo passt sich jeder Umgebung perfekt an: Die neuen Farben von HIMACS Terrazzo mit den neutralen Ton „Terrazzo Classico“ und dem Industrie-Look von „Terrazzo Grigio“ liefern dafür den besten Beweis

    Farben: Terrazzo Classico (Q001), Terrazzo Grigio (Q002)

    Plattenstarke: 12 mm.

    HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.

    HIMACS von LX Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf. HIMACS ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, fräsen, bohren und schleifen.

    Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: himacs.eu

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHI-TE-01
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppeSolid surface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3680
    • Breite (mm)760
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inSüdkorea
    • Nettogewicht (kg)56.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationEinrichtungselement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit