Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate

    High Pressure Laminate

    Google-Übersetzung,

    Welche Vision Sie auch haben, wir setzen sie mit einer grenzenlosen Kollektion der nachhaltigsten HPL-Designs um.

    Grenzenlose Designs

    Wählen Sie aus der branchenweit größten Auswahl an Hochdrucklaminatoberflächen.

    #1 IN NACHHALTIGKEIT

    Hergestellt aus durchschnittlich 26 % recyceltem Material, was doppelt so viel ist wie bei anderen führenden Laminatmarken.

    3x VERSCHLEISSFESTIGER

    Dank der AEON™ Performance Technology ist Wilsonart HPL dreimal widerstandsfähiger gegen Abnutzung, Kratzer und Abrieb als andere Laminate.

    UNÜBERTROFFENE ZUVERLÄSSIGKEIT

    Mit über 100 Standorten in ganz Nordamerika sorgt unser Wilsonart-Vertriebsnetz dafür, dass Sie die Produkte termingerecht, vollständig und in einwandfreiem Zustand erhalten.

    Kontaktieren Sie Wilsonart®

    Spezifikation
    • AEON™ Performance Technology

      3X More Durable — Built In.* AEON transforms HPL into stronger, more durable surfaces with extraordinary performance for high-traffic, high-use spaces. All while invisibly protecting your beautiful designs long into the future.

      ■ 3X more wear resistant

      ■ 3X more scuff resistant

      ■ 3X more scratch resistant

      Choose confidently. Design boldly. Use fearlessly. 

      Wilsonart® HPL surfaces with AEON are 3X more durable* than competitive laminates, perfect for high-traffic, high-use applications.  Keep your design looking like new, longer. More possibilities. More beauty. More years. All with more confidence.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwilsonart_HPL
    • ProduktfamilieHigh Pressure Laminate (HPL)
    • ProduktgruppeEdges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-16
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPapier
    • Sekundär MaterialPapier
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Klassifizierung06 41 16
    • Format2014TitelPlastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit