Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Google-Übersetzung,
Halbziegeldickes Mauerwerk bestehend aus Lochziegeln, verbunden mit Zementmörtel M-5.
Spezifikation
  • Usual dimensions of a LP11,5-cv piece (length x width x height cm):

    • 24 x 11,5 x 5 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 5 (catalán)

    LP11,5-cv MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 4
    • fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • Without rendering = REI 120
    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 180
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = EI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1140
    • R (m2·K/W) = 0,18
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 42 (guaranteed), 44 (habitual)
    • m (kg/m2) = 150 (guaranteed), 161 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOMP_V_LP115-cv
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 00
  • Format2014TitelClay Unit Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit