Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HTL2, Vorschubladebrücke
Hörmann
Archiviert

HTL2, Vorschubladebrücke

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Hörmann Vorschubladebrücke HTL2 Hydraulische Ladebrücke gemäß EN 1398 Konformitätskennzeichen: CE, EAC, UKCA Mit Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO14025 und EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Abmessung (Breite x Länge): 2000-2250 x 2000-5000 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, in der Halle, vor der Halle
Spezifikation
  • • Standardausstattung zur Wahl - Zusatzausstattung / Option Bestellbreite: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm - ... mm Bestelllänge (Bauhöhe): • 2000 mm (595 mm) • 2500 mm (595 mm) • 2750 mm (645 mm) • 3000 mm (645 mm) • 3500 mm (745 mm) • 4000 mm (745 mm) • 4500 mm (745 mm) • 5000 mm (745 mm) - ... mm ( … mm) Niveauausgleich Ladebrücke abhängig von der Bestelllänge und dem Transportmittel. Gemäß EN 1398 und sind als Gefälle max. 12,5% (ca. 7°) für alle Arten von Flurfördergeräten zulässig. Konstruktion: Verwindungsfähige Ladebrücke, Plattform mit Verstärkungsprofilen an der Unterseite, elektrohydraulisches System mit 2 Hauptzylindern, Stahlrahmen geschweißt • Tragkraft: Nennlast 60 kN gem. EN 1398 - Tragkraft: Nennlast 50 kN gem. EN 1398 (reduzierte Nennlast bei Vorschublänge 1200 mm) - Tragkraft: Nennlast 70 kN gem. EN 1398 (für Vorschublänge 800 mm) - Tragkraft: Nennlast 90 kN gem. EN 1398 Hinweis: Begrenzung des Gesamtgewichts von Flurfördergeräten mit PU-/Vulkollan-Rollen empfohlen zur Vermeidung von Spurrillen in der Plattform: für Schubmaststapler max. 4 t, für Hubwagen max. 6 t. Diese Angabe ändert nicht die Nennlast! Plattform aus profiliertem, rutschhemmendem Stahl (Tränenplatte S235). Materialstärke Plattform: 8/10 mm Lippe aus profiliertem, rutschhemmendem Stahl (Tränenplatte S355). Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, in der Halle, vor der Halle
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1534
  • ProduktfamilieDock levellers
  • ProduktgruppeTelescopic lip dock levellers
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • UNSPSCNameLift stations
  • UNSPSCCode47101533
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRamps
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 17
  • OmniClassTitelLoading Dock Ramps And Bridges
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit