Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DD HG-S Rollgitter
Hörmann
Archiviert

DD HG-S Rollgitter

Hörmann Rollgitter DD HG-S Schwere Stahlgitterkonstruktion Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach EN 13241-1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1000-12000 x 2000-8000 mm Anwendungsgebiete: Shoppingcenter, Ladenbau, Ladenabschlüsse, Nachtabschlüsse, Großtore, Tiefgaragen, Sammelgaragen, Außen-Rolltor
Spezifikation
  • Torbehang: Behang aus schwerem Stahlgitter. Über Wabenverbindungen miteinander verbunden, mit Auszugsicherung. Bodenabschluss aus doppelwandigem, biegesteifem Aluminium-Strangpressprofil mit EPDM-Bodendichtung. Oberfläche: Stahl verzinkt. Optional in RAL nach Wahl. Torführung: Stranggepresste Aluminium Führungsschiene mit Einlauftrichter, Führungsschienengleitprofil und Bürstendichtung. Stahlblechkonsole verzinkt, Wickelwelle Stahlrohr verzinkt mit Durchbiegungsbegrenzung nach DIN 2458 von I / 500. Torbedienung: Steckantrieb, Drehstrom 400 V, 50 Hz, IP65. Integrierte Fangvorrichtung, SMA, AWG, Temperaturbereich von -20 bis +40 °C. Totmannsteuerung 24 V, IP65, CEE Stecker. Antriebs- und Steuerleitungen steckfertig. Optional weitere Ausführungsvarianten (Antriebe / Steuerungen) auf Anfrage. Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Anwendungsgebiete: Shoppingcenter, Ladenbau, Ladenabschlüsse, Nachtabschlüsse, Großtore, Tiefgaragen, Sammelgaragen, Außen-Rolltor
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1822
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeRolling shutters/rolling grilles
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8000
  • Breite (mm)12000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Shutters
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGrilles
  • UNSPSCCode39111808
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller grilles
  • Klassifizierung08 33 26
  • Format2014TitelOverhead Coiling Grilles
  • OmniClassNummer23-17 11 25 15
  • OmniClassTitelRolling Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit