Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lay-In Galvanized Wireway, NEMA Type 1
Archiviert

Lay-In Galvanized Wireway, NEMA Type 1

Protects electrical wiring in applications where dust, dirt, oil and water are not serious problems. All sections and fittings are completely open on one side so wires and cables can be laid in along wireway run. No pulling through of wires or cables prevents damage to insulation that often occurs in a pull-through wiring system. Flat cover design allows for mounting flush with walls or ceilings. Keyhole screw slots on flat covers provide easy access. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Application: This galvanized wireway features an open design on one side so wires and cables can be laid in safely along the entire run without pulling. A variety of lengths and fittings accommodate design requirements. Features: • Flat cover design • Open top assembly • Available with or without knockouts • Keyhole screw slots on flat covers • Knockouts on wireway sides Specifications: • 16 or 14 gauge galvanized steel covers and bodies Finish: Unpainted galvanized steel Industry Standards: UL 870 Listed; File No. E27524 cUL Listed per CSA C22.2 No. 26; File No. E27524 NEMA/EEMAC: Type 1 IEC 60529, IP30
Technische Spezifikation
  • Referenznummernema_1
  • ProduktfamilieElectrical equipment
  • ProduktgruppeCable accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationKabelträgersegment
  • UNSPSCNameCable accessories
  • UNSPSCCode26121630
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit