Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Raceway HBL3000 Series

Metal Raceway HBL3000 Series

Google-Übersetzung,
Umfangreiche Linie
  • Vollständige Reihe von großen, einkanaligen, zweiteiligen Metalllaufbahnen.
  • Einfache Montage an Wänden oder Tischplatten.
  • Große Einzelkanalbasis für Strom- oder Datenkommunikationskabel.
  • UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
  • Erhältlich in elfenbeinfarbener oder grauer Pulverbeschichtung.

Platten und Abdeckungen
  • Große Auswahl an Abdeckungen und Abdeckplatten für die anspruchsvollsten Anwendungen.
  • Abnehmbare Abdeckung und Abdeckplatten bieten einfachen Zugang zum Anschlussraum.
  • Vorgeschnittene Abdeckungen und Platten ermöglichen eine schnelle Installation und sind in gängigen Konfigurationen erhältlich.

Übergangsbeschläge
  • UL-klassifiziert für den Übergang von der Metalllaufbahn der Wiremold® 3000-Serie zur Metalllaufbahn der Hubbell HBL3000-Serie.
  • Das Reduzierfitting ermöglicht den Übergang von der Hubbell HBL3000-Serie zum Hubbell HBL2000-Serie Raceway.

Boxen
  • Hubbell Handi-Screw® eliminiert „schwierig zu installierende“ lange Schrauben für eine schnellere Montage.
  • Abgerundete Ecken beseitigen scharfe Kanten.
  • Eine Nahtkonstruktion sorgt für einen „sauberen“ Look.
  • Die große Kapazität ermöglicht die Installation von 30-, 50- oder 60-A-Steckdosen.
  • Utility-Box kann als T-, Kreuz-, Verteilerdose oder als Abzweigleitungsverlängerung verwendet werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-metal-raceway-HBL3000BIV
  • ProduktfamilieRaceway
  • ProduktgruppeMetal Raceway
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit