Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H
Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H
    Honeywell

    Electronic Air Cleaner with UV - F58G-H

    Google-Übersetzung,

    Der hocheffiziente kommerzielle elektronische Luftfilter F58G,H wird am Rückluftkanal eines Umluft-Heizungs-, Kühl- oder Lüftungssystems montiert und fängt eine beträchtliche Menge luftgetragener Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikron und größer auf.

    Geeignet für AHU/RTU-Installationen mit mehreren Einheiten für größere Geräte und Kapazitäten bis zu 2.000 CFM/Einzeleinheit. Diese EACs verfügen über einen BMS-Signalausgang, um bei Bedarf Betriebs- und Reinigungsanforderungen zu melden, wodurch ein effizienteres System bereitgestellt wird. Einzelhandel, Flughäfen, Schlafsäle, Schulen und andere gewerbliche Räume können ihren Belüftungsbedarf decken und gleichzeitig eine bessere Luftqualität für die Bewohner gewährleisten. Die EACs von Honeywell können die Luftqualität verbessern, indem sie die Ausbreitung von luftübertragenen Krankheitserregern von 0,3 Mikron oder mehr in der Luft, die durch die Lüftungsgeräte des Gebäudes zirkuliert, mit minimalem Druckabfall, geringem Luftströmungswiderstand und effizientem Lüfterbetrieb reduzieren.

    Spezifikation
    • Features & Benefits:

      • Capacity to 2000 cfm (3400 m3/hr) per F58G unit, 1000 cfm (1700 m3/hr) per F58H unit.
      • Multiple units may be interconnected to form an array of air cleaners.
      • Solid-state power supply is self-regulating and maintains peak efficiency during a wide range of cell dirt-loading conditions.
      • Indicator lights signal proper operation and fault conditions.
      • May be connected to a building management system.
      • Relay closure occurs when fault occurs or when cells need cleaning.
      • Galvanized cabinet protects against rust.
      • Test button checks system operation.
      • Pre-filter screen protects cells from large dirt particles.

      Certifications:

      • UL Listed according to UL 867 Located in UL File # E220547
      • cUL Listed according to CAN/CSA C22.2 No. 187 Located in UL File # E220547
      • Ozone-free UV tube meets Chinese national standard of GB/T19258-2012.
      • EPA Est. No. 98423-CHN-1
      • Compliant with Ozone Test Clause 7.5 of CAN/CSA C22.2 No. 187-20

      SKUs

      • F58H1006 - Air Cleaner, F58H, 1000cfm, 350x610x171mm, 36W
      • F58G1014 - EAC, 2000CFM 120/240VAC/60HZ,BMS, WASH
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerF58G-H-Electronic-Air-Cleaners
    • ProduktfamilieAir Filtration And Disinfection
    • ProduktgruppeElectronic Air Cleaners with UV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit