Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spyder® Classic BACnet® Programmable VAV Controller
Spyder® Classic BACnet® Programmable VAV Controller
Spyder® Classic BACnet® Programmable VAV Controller
    Honeywell

    Spyder® Classic BACnet® Programmable VAV Controller

    Google-Übersetzung,

    Spyder® BACnet® programmierbare VAV-Controller sind MS/TP-Netzwerkgeräte zur Steuerung von HLK-Geräten. Jeder Controller ist mit der Niagara Framework®-Software programmierbar und konfigurierbar.

    Spyder® BACnet® programmierbare VAV-Controller sind MS/TP-Netzwerkgeräte zur Steuerung von HLK-Geräten. Diese Regler bieten viele Optionen und fortschrittliche Systemfunktionen, die eine hochmoderne gewerbliche Gebäudesteuerung ermöglichen. Jeder Controller ist mit der Niagara Framework®-Software programmierbar und konfigurierbar.

    Spyder BACnet-Controller erfordern die Lizenzierung der programmierbaren Spyder BACnet-Funktion im WEB pro Workbench-Tool und des WEBs-AX™ JACE®-Controllers zum Programmieren und Herunterladen. Spyder BACnet-Modelle sind auch als einzeln lizenzierte Controller (ILC) erhältlich. Bis auf die Lizenzierung sind die ILC-Versionen in Aufbau und Leistungsfähigkeit bis ins Detail identisch. Die integrierte individuelle Lizenzierung der Spyder ILCs ermöglicht die Programmierung und das Herunterladen mit Niagara Workbench- oder JACE-Controllern jeder Marke. Die Spyder ILCs sind mit einem Suffix an der Teilenummer von -ILC gekennzeichnet.

    Die Regler sind für den Einsatz in Anwendungen mit variablem Luftvolumen (VAV), einheitlichen und erweiterten HLK-Steuerungen vorgesehen. Jeder Controller enthält einen Host-Mikrocontroller zum Ausführen der HLK-Hauptanwendung und einen zweiten Mikrocontroller für die BACnet MS/TP-Netzwerkkommunikation. Jeder Controller bietet flexible, universelle Eingänge für externe Sensoren, digitale Eingänge und eine Kombination aus analogen Ausgängen und digitalen Ausgängen.

    Spezifikation
    • Features & Benefits:

      • EIA-485 communications network; Capable of baud rates between 9.6 and 115.2 kbits/s
      • Capable of standalone operation, but can also use BACnet MS/TP network communications
      • Sylk™ bus for use with Sylk-enabled sensors
      • Support for up to 40 controllers per BACnet MS/TP segment (under 30 is recommended)
      • Function block engine allows the application designer to program the controller to perform a wide variety of HVAC applications
      • Built-in zone control functions include a remote wall module interface and a scheduler
      • Pressure-independent or pressure-dependent single or dual-duct variable air volume (VAV) control
      • Easy user access to airflow sensor inputs
      • All wiring connections are made to removable terminal blocks to simplify controller installation and replacement
      • Both controller housing and actuator are UL plenum rated

      Certifications:

      • UL/cUL (E87741) Listed under UL916 (Standard for Open Energy Management Equipment) with Plenum Rating
      • CSA (LR95329-3) Listed
      • Meets FCC Part 15, Subpart B, Class B (Radiated Emissions) Requirements
      • Meets Canadian Standard C108.8 (Radiated Emissions)
      • EMC Directive: 2014/30/EU Standards Applied:- IEC 61000-4-8:2009- IEC 61000-4-11:2004 - EN 61000-6-1: 2007; EN 61000-6-3:2007/A1:2011; EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC: 2012- EN 60730-2-9: 2010, EN 60730-2-14: 1997 + EN60730-2-14/A1: 2001- In conjunction with EN 60730-2-9:2010 and in conjunction with EN 60730-2-14:1997 and amendments: EN 60730-1: 2000 + A1: 2004 + A16: 2007 + A2: 2008 - Annex H.26
      • RoHS Directive: 2011/65/EU Standards Applied:- EN 50581: 2012
      • BTL B-ASC (BACnet Testing Laboratories, BACnet Application Specific Controller)

      SKUs:

      • PVB6438NS/U - VAV Controller, BACnet Programmable, 6 UI, 4 DI, 3 AO, 6 DO
      • PVB4022AS/U - VAV Controller, BACnet Programmable, 4 UI, 2 AO, 2 DO, Integrated Actuator
      • PVB4024NS/U - VAV Controller, BACnet Programmable, 4 UI, 2 AO, 4 DO
      • PVB0000AS/U - VAV Controller, BACnet Programmable, Integrated Actuator
      • PVB4022AS-ILC/U - VAV Controller, BACnet ILC Programmable, 4 UI, 2 AO, 2 DO, Integrated Actuator
      • PVB6438NS-ILC/U - VAV Controller, BACnet ILC Programmable, 6 UI, 4 DI, 3 AO, 6 DO
      • PVB6436AS-ILC/U - VAV Controller, Integrated Actuator, Onboard Pressure Sensor, 6 UI, 4 DI, 3 AO, 8 DO, BACnet MS/TP
      • PVB4024NS-ILC/U - VAV Controller, BACnet ILC Programmable, 4 UI, 2 AO, 4 DO
      • PVB0000AS-ILC/U - VAV Controller, BACnet ILC Programmable, Integrated Actuator
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPVB-Spyder-Classic-BACnet-Programmable-VAV-Controller
    • ProduktfamilieBuilding Automation Systems
    • ProduktgruppeSpyder and Stryker Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit