Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zio LCD Wall Module
Zio LCD Wall Module
    Honeywell

    Zio LCD Wall Module

    Google-Übersetzung,

    Die TR70-Serie Zio (TR70/TR70-H, TR71/TR71-H) und Zio Plus (TR75/TR75-H) sind zweiadrige, nicht polaritätsempfindliche Sylk-Bus-kommunizierende Wandmodule zur Verwendung mit Spider® und Comfort Point ™ programmierbare Steuerungen. Alle Modelle verfügen über einen Raumtemperatursensor, eine Netzwerkbusbuchse und ein LCD-Panel mit drei Softkeys und zwei Aufwärts-/Abwärts-Einstelltasten.

    Spezifikation
    • Features & Benefits:

      • TR75 can access and adjust the controller schedule.
      • Ability to balance the VAV system from the wall module.
      • Home screen can display one to three of any of the following parameters: Temperature Set point, Room Temperature, Room Humidity, Outdoor Humidity, Outdoor Temperature, and Time, or one of virtually any parameter in the controller.
      • Network bus jack.

      Certifications:

      • CE
      • UL
      • FCC

      SKUs:

      • TR75-H/U - Zio Plus LCD/2-Wire Sylk Wall Module with Humidity
      • TR71-H/U - Zio LCD 2-wire Sylk Wall Module with Humidity
      • TR75/U - Zio Plus LCD/Two Wire Sylk Wall Module, Humidity
      • TR71/U - Zio LCD 2-Wire Sylk Wall Module
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZio-LCD-Wall-Module
    • ProduktfamilieSensors
    • ProduktgruppeTemperature Sensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit