Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    Google-Übersetzung,

    Ideale Wahl für schwere/übergroße Türen und Anwendungen mit Stapeldruck und starkem Fußgängerverkehr. Einfache Umstellung von Niedrigenergie auf Vollenergie.

    Merkmale:

    • Empfohlenes maximales Türblattgewicht: 700 Pfund
      • Bei einem darüber hinausgehenden Gewicht wenden Sie sich an Horton Factory, da die Anwendung und die Häufigkeit Variablen sind, die ein Gewicht von bis zu 800 Pfund zulassen können .
    • Kopfgrößen: 6"x6" oder 4"x6"
    • Türbreite: Bis zu 48 Zoll

    Anwendungen:

    • Gesundheitswesen, gesamte Einrichtung
    • Regierungsbürogebäude
    • Supermärkte
    • Flughäfen und Luftfahrt
    • Pharmazeutische Hersteller
    • Casino-Einrichtungen
    • Feuerwehr/Polizei

    Wo verwendet:

    • Haupteingänge/-ausgänge
    • Korridore
    Spezifikation
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      SERIES:S4100LE
      REQUIREMENT:Low Energy
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing, Parallel Inswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHorton-S4100LE
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeAutomatic Door Controls and Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit