Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    Google-Übersetzung,

    EasyAccess – S7100 – mittlere Beanspruchung, niedriger Energieverbrauch

    Der 7100 eignet sich am besten für Innenanwendungen mit Türen mit Standardgewicht/-größe und bietet eine einfache Einstellung der Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit, Hinderniserkennung und Push-N-Go-Technologie.

    Betreiberfunktionen:

    • Empfohlenes maximales Türblattgewicht: 200 Pfund
      • Bei einem darüber hinausgehenden Gewicht wenden Sie sich an Horton Factory, da die Anwendung und Häufigkeit Variablen sind, die ein erhöhtes Gewicht ermöglichen können.
    • Kopfgrößen: 4"x6"
    • Türbreite: Bis zu 42"

    Anwendungen:

    • Gesundheitspflege
    • Betreutes Wohnen
    • Einzelhandel
    • Bank/Finanzwesen
    • Schlafsäle
    • Hochschule/Universitäten
    • Hotel

    Wo verwendet:

    • Toilette
    • Schlafsaal
    • Gang
    • Eingang Ausgang
    Spezifikation
    • PRODUCT NAME:EasyAccess
      MENU TITLE:S7100 - Medium Duty Low Energy
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S7100
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHorton-S7100
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeAutomatic Door Controls and Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit