Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door

    PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door

    Google-Übersetzung,

    HD-Storm - Stufe E™

    80 PSF Riemenantrieb

    Entwickelt, um das robusteste und am einfachsten zu installierende Hurrikanprodukt der Branche zu sein. Hortons HD Storm – Level E wurde getestet, um einem Auslegungsdruck von bis zu 80 PSF standzuhalten, was den Windgeschwindigkeiten von Hurrikanen der Kategorie 5 entspricht. Ausgestattet mit einem Dreipunktschloss und mittleren Holmschienen. Entwickelt unter Verwendung des Super Duty Series 2001-Headers von Horton mit werkseitig geliefertem 3M VHB, wodurch das Durcheinander und die lange Aushärtezeit des Verstemmens während der Installation vermieden werden.

    Spezifikation
    • Compliant with:

      • Florida Building Code 2020
      • Miami-Dade NOA
      • TAS 202-94: Air Infiltration Test
      • TAS 202-94: Static Load Test
      • TAS 202-94 & ASTM F842-04: Forced Entry Resistance Test
      • TAS 201-04: Impact Test
      • TAS 203-94: Cyclic Load Test
      • ANSI A156.10 - 2011: For Power Operated Pedestrian Doors; Sliding Doors section.

      Impact Rated Level E PSF 80 - Single Slide

      • Series 2001 – 6” x 8” Header
      • Unit Widths from 7’ 0” – 9’ 0”
      • Unit Height Max – 8’ 6”
      • Glazing – 5/8”
      • Full Breakout
      • Available in Non-impact, Small Missile Level C and Large Impact Level D & E
      • Custom paint or anodize finish
      • Optional Fail Safe or Fail Secure Autolock
      • Optional Panic Device
      • Optional 10” Bottom Rails

      Impact Rated Level E PSF 80 - Bi-Parting Slide

      • Series 2001 – 6” x 8” Header
      • Unit Widths from 9’ 0” – 14’ 6”
      • Unit Height Max – 8’ 6”
      • Glazing – 5/8”
      • Full Breakout
      • Available in Non-impact, Small Missile Level C and Large Impact Level D & E
      • Custom paint or anodize finish
      • Optional Fail Safe or Fail Secure Autolock
      • Optional Panic Device
      • Optional 10” Bottom Rails
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpsf-80-level-e-hurricane-rated-door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit