Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glas tür
Glas tür
Glas tür
Glas tür
Glas tür
Glas tür
Glas tür

    Glas tür

    3.7 von 5 Sternen3.7(33 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Glastür bringt in Kombination mit einer massiven Trennwand einen Hauch von Licht oder passt perfekt zu einer vollverglasten Trennwand.
    Spezifikation
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVERRE
    • ProduktfamiliePortes
    • ProduktgruppePorte verre
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1027
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 23
    • OmniClassTitelAll Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit