Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H5JC trennwand
H5JC trennwand
H5JC trennwand
    Archiviert

    H5JC trennwand

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Spezifikation
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH5JC
    • ProduktfamilieCloisons amovibles H5
    • ProduktgruppeCloison H5JC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8400
    • Breite (mm)6000
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRelocatable partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit