Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H7B trennwand
H7B trennwand
H7B trennwand
    Archiviert

    H7B trennwand

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Spezifikation
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH7B
    • ProduktfamilieCloisons amovibles H7
    • ProduktgruppeCloison relocalisable H7B
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3300
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRelocatable partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions