Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H7T trennwand
H7T trennwand
H7T trennwand
H7T trennwand
H7T trennwand
H7T trennwand
    Archiviert

    H7T trennwand

    Spread the daylight and preserve the acoustic by choosing the H7 Transparence glazed partition. Full height frameless glazed partition without any intermediary post between either a decentered single glazing or double glazing. Junction betweeng the glazing thanks to an anodized aluminium or polycarbonate connectig strip.
    Spezifikation
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Decentered single glazing
      Double glazing with polished glass

      Acoustic
      41 - 47 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH7T
    • ProduktfamilieCloisons amovibles H7
    • ProduktgruppeCloison H7T
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3300
    • Breite (mm)6000
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRelocatable partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit