Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HF10 trennwand
HF10 trennwand
HF10 trennwand
    Archiviert

    HF10 trennwand

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Spezifikation
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHF10
    • ProduktfamilieAutres cloisons
    • ProduktgruppeCloison coupe feu HF10
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRelocatable partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit